(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถวัด อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ของ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์และวงจร และสามารถบันทึกข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
พาวเวอร์ซัพพลาย | 006P x 1, หม้อแปลงกระแสสลับ | ช่วงการวัด ตัวต้านทาน | 0 ถึง 200MΩ | อินเตอร์เฟซ | IR-USB |
---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | U1731C | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) | 337 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แอลซีอาร์ มิเตอร์วัดไฟ |
มิติ (W × D × H)(mm) | 87×184×41 | ช่วง เครื่องวัดความถี่ การวัด | 100-1000เฮิร์ต | พารามิเตอร์การวัด | Z, L, C, R, D, Q, θ, ESR |
อุปกรณ์เสริม | สายนำไฟฟ้า วัดทดสอบพร้อม คลิป ปากจระเข้ ใบรับรองการสอบเทียบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3229-01 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ แอลซีอาร์แบบพกพารุ่น U1731c
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง