1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ความแม่นยำ สูงพร้อม แรม ,หน่วยความจำ ( การเชื่อมต่อสายไฟ กับ PC ) Pc720m

MULTIMETER / TESTER

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ความแม่นยำ สูงพร้อม แรม ,หน่วยความจำ ( การเชื่อมต่อสายไฟ กับ PC ) Pc720m
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,140.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วง: DCV / 60/600 mV, 9.999 / 99.99 / 999.9 V, ACV / 60/600 mV, 9.999 / 99.99 / 999.9 V, DCA / 600 / 6000μA, 60/600 mA, 6/10 A, ACA / 600 / 6000μA, 60/600 mA, 6/10 A, Ω / 600Ω, 6/60 / 600kΩ, 6 / 60MΩ
· แรม ,หน่วยความจำ: 87328 ข้อมูล 999 หน้า
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ: Windows (R) XP / 7 (32/64 bit)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V) เซลล์แห้ง x 1 ชิ้น (แบบฝัง)
·ขนาด: 86 × 52 × 184 มม
·น้ำหนัก 430 กรัม (รวมซองหนัง)
·หมายเลข รุ่น : PC720M
·อุปกรณ์เสริม: เซ็นเซอร์อุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลระดับ K, สายทดสอบ, ซองหนัง
· * ซอฟท์แวร์ และ สายไฟ ไม่รวมอยู่ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่

รหัสสินค้า
1-2923-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,140.00

฿ 16,112.00

MULTIMETER / TESTER 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2923-02 ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ความแม่นยำ สูงพร้อม แรม ,หน่วยความจำ ( การเชื่อมต่อสายไฟ กับ PC ) Pc720m