(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วง: DCV / 500 mV, 5/50/500/1000 V, ACV / 500 mV, 5/50/500/1000 V, DCA / 500 / 5000μA, 50/500 mA, 5/10 A, ACA / 500 / 5000μA, 50/500 mA, 5/10 A, Ω / 500Ω, 5/50 / 500kΩ, 5 / 50MΩ
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ: Windows (R) XP / 7 (32/64 bit)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V) เซลล์แห้ง x 1 ชิ้น (แบบฝัง)
·ขนาด: 86 × 52 × 184 มม
·น้ำหนัก 430 กรัม (รวมซองหนัง)
·หมายเลข รุ่น : PC7000
·อุปกรณ์เสริม: เซ็นเซอร์อุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลระดับ K, สายทดสอบ, ซองหนัง
· * ซอฟท์แวร์ และ สายไฟ ไม่รวมอยู่ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2923-01 ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ความแม่นยำ สูง ความละเอียด สูง ( การเชื่อมต่อสายไฟ PC ) PC7000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง