(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:VB-100P เลขที่4300-01
·ช่วงการวัด:0 - 100 ℃
· สเกลวัด ขั้นต่ำ (℃):5 (0 - 30 ℃), 2 (30 - 100 ℃)
· วัสดุ:เคส เรือน / ไนล่อน 6 ตัวแก้ว 30% แผ่นเพลท ใส / แก้วอ่าน / ทองแดง (ตัด) ชุบผิวนิกเกิล
·ขนาด:เคส เรือน / φ110มม., องค์ประกอบ ตรวจจับอุณหภูมิ / φ8 x 100 มม
·ความยาว สายนำไฟฟ้า:2 ม
·น้ำหนัก:ประมาณ 360 g
· สเปค ป้องกันหยดน้ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง