(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : HD2102.2K
· ตัวเครื่อง (ประเภทตัว เครื่องบันทึกข้อมูล )
·ขนาด (มม.): 90 × 40 × 180 (ไม่รวมประมาณการ)
·วัสดุตัวเรือน: เรซิน ABS, ยาง
· ฟังก์ชั่น: MAX / MIN / AVG, REL (การวัดค่าเบี่ยงเบน), ถือ, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (เปิด / ปิด)
·อินเทอร์เฟซ: USB
· พาวเวอร์ซัพพลาย: หม้อแปลงกระแสสลับ (อุปกรณ์เสริม) หรือเซลล์แห้ง AA x 4 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·น้ำหนัก (รวมเซลล์): 470 ก
·กันฝุ่น กันน้ำ: IP67
· อุปกรณ์เสริม: เคส Attache, ซอฟท์แวร์ DeltaLog9, สาย USB
· * โพรบวัด ไม่ได้มาพร้อมกับ ตัวเครื่อง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2559-02 ในชุด ความสว่าง, ความสว่าง, มิเตอร์วัดไฟ การ ฉายรังสี ( เครื่องบันทึกข้อมูล) Hd2102.2k
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง