(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : MHT-381SD (เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์)
· วัตถุ ที่จะวัด: อุณหภูมิความชื้น
·ช่วงการวัด: (อุณหภูมิ) 0 - 50 ℃ / (ความชื้นความชื้น) 10 - 90% RH
· ความละเอียด: (อุณหภูมิ) 0.1 ℃ / (ความชื้นความชื้น) 0.1% RH
· ความแม่นยำ: (อุณหภูมิ) ± (0.8 ℃) / (ความชื้นความชื้น) ± 4% rdg + 1% RH (70% RH หรือสูงกว่า), ± 4% rdg + 4% RH (ต่ำกว่า 70% RH)
·การสุ่มตัวอย่าง: 5/10/30/60/120/300/600 วินาทีอัตโนมัติ
·จอแสดงผล: LCD 3 หลัก
· ฟังก์ชั่น: นาฬิกา
· แรม ,หน่วยความจำ: SD Card (1 - 16 G)
·อินเทอร์เฟซ: SD Card, USB
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ: Windows (R) 2000 / XP / Vista ™
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์แห้ง AAA x 6 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ) หรือ 9 V DC (ตัวเลือก อแดปเตอร์/ตัวแปลง )
·ขนาด: 80 × 32 × 132 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 282g
· อุปกรณ์เสริม: SD Card (1 G), ชุดยึดผนัง
·ได้รับ CE
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2517-01 ในชุด เครื่องบันทึกข้อมูล Digital MHT-381SD (เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง