1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไฟบอกสถานะ ความชื้นสำหรับ KP-COF-HIC5, 10, 60

AON MEASURING TOOL

ไฟบอกสถานะ ความชื้นสำหรับ KP-COF-HIC5, 10, 60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,738.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:KP-COF-HIC5, -10, 60
·ความชื้นเปลี่ยนสี:5, 10, 60% RH (3 คะแนน)
·โทนสีเปลี่ยนสี:ฟ้า -> ชมพู
·ย้อนกลับได้
·ขนาด:66 x 41 มม
·ปริมาณ:1 ถุง (500 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
· HumiJudge (R)

รหัสสินค้า
1-2358-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ

฿ 13,738.49

฿ 11,272.43

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 1 ถุง (รวม500ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค กลับด้านได้ หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต KP-COF-HIC5, 10, 60 ขนาด 66×41mm
รายละเอียด ผู้พิพากษาฮูมิ (R) ความชื้นเปลี่ยนสี 5·10·60%RH (3 คะแนน) โทนสีที่เปลี่ยนไป น้ำเงิน → ชมพู
ปริมาณ 1 ถุง (รวม500ชิ้น)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2358-02 ในชุด ไฟบอกสถานะ ความชื้นสำหรับ KP-COF-HIC5, 10, 60