1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัว ตัวปรับแรงดันลม แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 98V-12A

AON MEASURING TOOL

ตัว ตัวปรับแรงดันลม แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 98V-12A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:V-112
·ขนาด:55 × 44 × 79 มม
· โหลดไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟ:เต้ารับ
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ปลั๊ก 2P
·น้ำหนัก:150 ก
· แรงดันขาเข้า:100 V AC
· แรงดัน Output:AC20 - 98 โวลต์
·สูงสุดโดยใช้ กระแสไฟฟ้า:12 ก

รหัสสินค้า
1-2242-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต V-112 พาวเวอร์ซัพพลาย AC 100V แรงดันเอาต์พุต กระแสสลับ 20 ถึง 98 โวลต์
กระแส Output 12A วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) 150 ประเภท ผลิตภัณฑ์ ส่วนที่เกี่ยวข้อง
มิติ (W × D × H)(mm) 55×44×79