(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:V-105
·ขนาด:55 × 44 × 79 มม
· โหลดไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟ:เต้ารับ
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ปลั๊ก 2P
·น้ำหนัก:150 ก
· แรงดันขาเข้า:100 V AC
· แรงดัน Output:AC20 - 98 โวลต์
·สูงสุดโดยใช้ กระแสไฟฟ้า:5 ก
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | V-105 | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 100V | แรงดันเอาต์พุต | กระแสสลับ 20 ถึง 98 โวลต์ |
---|---|---|---|---|---|
กระแส Output | 5A | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) | 150 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ส่วนที่เกี่ยวข้อง |
มิติ (W × D × H)(mm) | 55×44×79 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2242-01 ในชุด ตัว ตัวปรับแรงดันลม แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 98 V-5A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง