(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:VS-210
·ขนาด:94 × 168 × 89 มม
· โหลดไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟ:เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย:เทอร์มินอล พร้อมรหัส อุปกรณ์แหล่งจ่าย (2 ม.)
·น้ำหนัก:1 กก
· แรงดันขาเข้า:AC200 / 220 โวลต์
· แรงดัน Output:AC20 - 196 โวลต์
·สูงสุดโดยใช้ กระแสไฟฟ้า:10 ก
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | VS-210 | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 200/220V | แรงดันเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 75 ถึง 196 โวลต์ |
---|---|---|---|---|---|
กระแส Output | 10A | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) | 1000 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ส่วนที่เกี่ยวข้อง |
มิติ (W × D × H)(mm) | 94×168×89 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง