1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถ้วย ความหนืด 322 / เบอร์ 3

MEASURING INSTRUMENT

ถ้วย ความหนืด 322 / เบอร์ 3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,693.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:322 / หมายเลข 3
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ออริฟิส (mmφ):5
·ช่วงการวัด (mm2 / s 90 - 330
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ อะลูมิเนียม ออริฟิส/ ทองเหลือง
·ความจุ:100 มล
·เวลาไหลลง:30 - 100 วินาที
·น้ำหนัก:320 ก
·มาตรฐาน:EN ISO 2431

รหัสสินค้า
1-2029-03 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,693.00

฿ 15,754.40

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ถ้วย ความหนืด วัสดุ ตัวเครื่อง/ อะลูมิเนียม ออริฟิส/ ทองเหลือง ความจุ 100 มล
ระดับมาตรฐาน EN ISO 2431 รหัสสินค้า 322/หมายเลข 3 น้ำหนัก 320g
เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส (⌀ มม.) 5 ช่วงการวัดค่า (mm2/s) 90 ถึง 330 เวลาไหล 30-100 วินาที

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2029-03 ในชุด ถ้วย ความหนืด 322 / เบอร์ 3