(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:322 / หมายเลข 2
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ออริฟิส (mmφ):4
·ช่วงการวัด (mm2 / s 35 - 135
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ อะลูมิเนียม ออริฟิส/ ทองเหลือง
·ความจุ:100 มล
·เวลาไหลลง:30 - 100 วินาที
·น้ำหนัก:320 ก
·มาตรฐาน:EN ISO 2431
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ถ้วย ความหนืด | วัสดุ | ตัวเครื่อง/ อะลูมิเนียม ออริฟิส/ ทองเหลือง | ความจุ | 100 มล |
---|---|---|---|---|---|
ระดับมาตรฐาน | EN ISO 2431 | รหัสสินค้า | 322/หมายเลข 2 | น้ำหนัก | 320g |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส (⌀ มม.) | 4 | ช่วงการวัดค่า (mm2/s) | 35 ถึง 135 | เวลาไหล | 30-100 วินาที |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2029-02 ในชุด ถ้วย ความหนืด 322 / เบอร์ 2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง