1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์ เทอร์โมมิเตอร์ ส่วนตัวแบบกัน กันน้ำ (สำหรับการวัดทั่วไป) 0 - + 800 ℃

THERMOMETER

เซนเซอร์ เทอร์โมมิเตอร์ ส่วนตัวแบบกัน กันน้ำ (สำหรับการวัดทั่วไป) 0 - + 800 ℃
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SN-3200-K14
· เซนเซอร์ วัดทั่วไป
·ช่วงการวัด:0 - 800 ℃
· * ใบรับรองการสอบเทียบสามารถออกได้ก็ต่อเมื่อมีการ คลองเลื่อย เป็น ตัวเครื่อง เครื่อง

รหัสสินค้า
1-1996-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

THERMOMETER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1