(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้วัดสิ่งแวดล้อมในการวิจัยและการทดลอง ฯลฯ และวัดได้สูงสุด 130 dB
ช่วงการวัด | ต่ำ/35 ถึง 100 dB, สูง/65 ถึง 130 dB | งานละเอียด | ±1.5 เดซิเบล (ที่ 94 เดซิเบล) | ขนาด | 63.8×40×251mm |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 250g | รายละเอียด | มีกล่อง | ฟังก์ชั่น | แสดงผล 1.5 ครั้ง/วินาที, จอแสดงผล MAX, การเก็บข้อมูล, เอาต์พุต AC/DC |
รหัสสินค้า | SL8850 | ช่วงความถี่ | 31.5 เฮิรตซ์ถึง 8 กิโลเฮิรตซ์ | ความละเอียด (เดซิเบล) | 0.1 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่แห้ง 006P (9 V) × 1 ชิ้น (อุปกรณ์เสริม สำหรับการทดสอบ) | สเปค | สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61672-1 Class 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1948-01 ในชุด มิเตอร์วัดระดับเสียง ดิจิตอล SL8850
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง