1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล้องจุลทรรศน์ โลหะ วิทยาMT-320

MICROSCOPE

กล้องจุลทรรศน์ โลหะ วิทยาMT-320
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96,783.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เลนส์:WF-10x (หมายเลข สนาม 18)
· เลนส์ใกล้วัตถุ:4 x · 10 x · 40 x
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:หลอดไฟฮาโลเจน 6 V 20W
·ขนาด สเตจ:150 x 140 มม
· อุปกรณ์ควบคุม โฟกัส:ที่ มือจับ การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ / เล็ก 1 แกน
· ชุดกรอง:ฟ้าเขียวเหลือง
· พาวเวอร์ซัพพลาย:ปลั๊ก 100 V AC 50/60 Hz 3P
·น้ำหนัก:9 กก
·หมายเลข รุ่น:MT-320
·กำลังขยายทั้งหมด:40 - 400 x
·ขนาด (มม.):192 × 427 × 413

รหัสสินค้า
1-1928-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 96,783.00

฿ 77,426.40

MICROSCOPE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1928-01 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ โลหะ วิทยาMT-320