(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ขาตั้ง SZ-8000Track
· เลนส์:10 ครั้ง (WF10x)
·ประเภทกระบอก เลนส์:มุม เฉียง 45 °
·ช่วงการปรับความกว้างของดวงตา:54 - 75 มม
·ระยะการทำงาน:105 มม
·อัตราส่วนการซูม:1:6.7
·สนาม:φ22มม
· สเตจ เส้นผ่านศูนย์กลาง:PMMA (อะคริลิค) ผลิตภัณฑ์
· ระบบไฟส่องสว่าง:LED
· พาวเวอร์ซัพพลาย ระบบไฟส่องสว่าง:90 V AC - 240 V 50/60 เฮิร์ตซ์
·ความยาว สายพาวเวอร์:1.3 ม. (ปลั๊ก 3P)
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:250 × 300 × 500 มม
·น้ำหนัก:10 กก
·กำลังขยายทั้งหมด:6.7 - 45 x
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1926-01 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอ แบบ สองตาแบบซูม (พร้อม ไฟ LED) กล้องสองตาSZ-8000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง