1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล้องสามมิติซูม (พร้อม ไฟ LED) กล้องสองตา CP745

MICROSCOPE

กล้องสามมิติซูม (พร้อม ไฟ LED) กล้องสองตา CP745
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38,989.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:CP745LED
·ประเภทของกล้องสองตา
· เลนส์:10 ครั้ง (WF10x)
·ประเภทกระบอก เลนส์:มุม เฉียง 45 °
·ช่วงการปรับความกว้างของดวงตา:55 - 75 มม
·ระยะการทำงาน:100 มม
·อัตราส่วนการซูม:1:6.4
·สนาม:φ20มม
· สเตจ เส้นผ่านศูนย์กลาง:PMMA (อะคริลิค) ผลิตภัณฑ์
· ระบบไฟส่องสว่าง:LED
· พาวเวอร์ซัพพลาย ระบบไฟส่องสว่าง:90 V AC - 240 V 50/60 เฮิร์ตซ์
·ความยาว สายพาวเวอร์:1.3 ม. (ปลั๊ก 3P)
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:250 × 300 × 490 มม
·น้ำหนัก:10 กก
·กำลังขยายทั้งหมด:7 - 45 x

รหัสสินค้า
1-1925-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 38,989.85

฿ 36,662.16

MICROSCOPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1925-01 ในชุด กล้องสามมิติซูม (พร้อม ไฟ LED) กล้องสองตา CP745