(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TR-74Ui
·ขนาด: 78 × 18 × 55 มม
·จำนวนช่อง: อุณหภูมิ; 1ch / ความชื้น; 1ch / ความ ความสว่าง; 1ch / UV; 1 ช
·ช่วงการวัด: (อุณหภูมิ) 0 - 55 ℃, (ความชื้น) 10 - 95% RH, (ความสว่าง) 0 - 130000Lux, (ความเข้มของรังสีอัลตราไวโอเลต) 0 - 30mW / cm2
· ความแม่นยำ การวัด: (ความสว่าง) 10 - 100000Lux / ± 5% (25 ℃ / 50%), (ความเข้มของรังสีอัลตราไวโอเลต) 0.1 - 30mW / cm2 ± 5% (25 ℃ / 50%), (อุณหภูมิ) เฉลี่ย± 0.3 ℃, (ความชื้น) ± 5% RH (25 ℃ / 50%)
·หน่วยค่าในตัว: (ความสว่าง) Lux · h, KLux · h, MLux · h, (ความเข้มของรังสีอัลตราไวโอเลต) mW / cm2 · h, W / cm2 · h
·ความจุ: 8000 x 4
· ระบบ ระบบสื่อสาร : USB, อนุกรม, อินฟราเรด
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA เซลล์แห้ง x 1 (รวมอยู่ด้วย)
·อุปกรณ์เสริม: เซ็นเซอร์เทอร์โมไฮโกร (THA-3151), เซ็นเซอร์ส่องสว่าง (ISA-3151), สาย USB, ซอฟต์แวร์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1879-01 ในชุด ความสว่าง Ultraviolet Thermo-Hygro เครื่องบันทึกข้อมูล Tr-74Ui
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง