1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดความดันดิจิตอลขนาดกะทัดรัด HT-1500NL

PRESSURE GAUGE

เครื่องวัดความดันดิจิตอลขนาดกะทัดรัด HT-1500NL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46,697.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : HT-1500NL
·ช่วงการวัด: -29.9 ถึง + 29.9hPA
· ความละเอียด: 0.01 hPa (-19.99 ถึง +19.99 hPa), 0.1 hPa (อื่น ๆ)
· ความแม่นยำ: FS +/- 1%
· ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต: 100 hPa
·จอแสดงผล: hPa, kPa, mmH2O, mmHg
· เซนเซอร์ : เซนเซอร์ สารกึ่งตัวนำ ชนิดความต้านทาน Piezo
·ฟังก์ชั่น: การจองสูงสุด / ค่า
· พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: ข้อ ข้อต่อ สายยาง φ4มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA อัลคาไลน์เซลล์แห้ง x 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด: 64 × 28 × 95 มม. (ไม่รวมประมาณการ)
·น้ำหนัก 145 กรัม
· * โปรดใช้ สายยาง ทนต่อ ความดัน เกิน ความดัน สูงสุดที่อนุญาต
· อุปกรณ์เสริม: คอนเนคเตอร์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน (4 - 7 <=> 7 - 11 มม.) x 2 ชิ้น, สายยาง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน φ3มม. x 1 ม.) x 2 ชิ้น

รหัสสินค้า
1-1824-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 46,697.00

฿ 37,357.60

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1824-01 ในชุด เครื่องวัดความดันดิจิตอลขนาดกะทัดรัด HT-1500NL