(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:321 / หมายเลข 5
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ออริฟิส (mmφ):8
·ช่วงการวัด (mm2 / s 500 - 5,000
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ อะลูมิเนียม ออริฟิส/ ทองเหลือง
·ความจุ:100 มล
·เวลาไหลลง:20 - 200 วินาที
·น้ำหนัก:180 ก
·มาตรฐาน:DIN 53 211
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ถ้วย ความหนืด | วัสดุ | ตัวเครื่อง/ อะลูมิเนียม ออริฟิส/ ทองเหลือง | ความจุ | 100 มล |
---|---|---|---|---|---|
ระดับมาตรฐาน | DIN 53 211 | รหัสสินค้า | 321/หมายเลข 5 | น้ำหนัก | 180g |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส (⌀ มม.) | 8 | ช่วงการวัดค่า (mm2/s) | 500 ถึง 5,000 | เวลาไหล | 20-200 วินาที |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1716-05 ในชุด ถ้วย ความหนืด 321 / เบอร์ 5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง