(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TM-209M
· ความสว่าง + มิเตอร์วัดไฟ LED
·ช่วงการวัด (lx): 0 - 400000
· ความละเอียด: 40Lx / 0.01Lx, 400Lx / 0.1Lx, 4000Lx / 1Lx, 40000Lx / 10Lx, 400000Lx / 100Lx, 40fc / 0.01fc, 400fc / 0.1fc, 4000fc / 1fc, 40000fc / 10fc
· ความแม่นยำ: LED สีขาว (TM-209M เท่านั้น) / ± 3%, แสงที่มองเห็นอื่น ๆ / ± 6%
·การสุ่มตัวอย่าง: 2.5 ครั้ง / วินาที
· ฟังก์ชั่น: การวัด LED (ขาว, แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, ม่วง), การแสดงผลสูงสุด / ต่ำสุด / เฉลี่ย, การเก็บข้อมูล, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· แรม ,หน่วยความจำ: 99 ข้อมูล
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V) เซลล์แห้ง x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 55 × 38 × 130 มม., เซนเซอร์/ 55 × 25 × 80 มม
·น้ำหนัก: 250 กรัม
งานละเอียด | LED สีขาว /±3%, แสงที่มองเห็นได้อื่นๆ/±6% | ขนาด | ตัวเครื่อง/55 × 38 × 130 มม., เซนเซอร์/55 × 25 × 80 มม. | น้ำหนัก | 250g |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด | 40Lx/0.01Lx, 400Lx/0.1Lx, 4000Lx/1Lx, 40000Lx/10Lx, 400000Lx/100Lx | ฟังก์ชั่น | การวัด LED (สีขาว, สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว, สีฟ้า, สีม่วง), การแสดง ค่า สูงสุด/ต่ำสุด/เฉลี่ย, การเก็บข้อมูล, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ | สเกลวัด | 99 อินสแตนซ์ของข้อมูล |
การสุ่มตัวอย่าง | 2.5 ครั้ง/วินาที | ช่วงการวัด (Lx) | 0 ถึง 400,000 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่แห้ง 006P (9 V) × 1 ชิ้น (อุปกรณ์เสริม สำหรับการทดสอบ) |
สเปค | ความสว่าง + มิเตอร์วัดไฟ LED |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1633-02 ในชุด อิลลูมิโนมิเตอร์ Tm-209m
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง