(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-1561-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 25,417.00 ฿ 20,333.60 |
DETECTOR TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : OXY-1S-M
·หลักการวัด: ประเภทแบตเตอรี่กัลวานิก
· ความแม่นยำ การวัด: 0 - 25% / + / - 0.5%, 25 - 100% / + / - 3.0%,
·ความเร็วในการตอบสนอง: 15 วินาทีหรือน้อยกว่า (90%)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA อัลคาไลน์เซลล์แห้ง x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·เวลาใช้งานต่อเนื่องของ เซนเซอร์ : 8800 ชั่วโมงขึ้นไป
·ความยาวสาย เซนเซอร์ : ประมาณ 1.7 ม
·ขนาด: 88 × 35.5 × 55 มม
·น้ำหนัก: ตัวเครื่อง/ 88 ก., เซนเซอร์, สายไฟ/ 173 ก
· เซนเซอร์: แยก
·ช่วงการวัด: 0 - 100%
· ความละเอียด: 0.1%
・OXY MEDI
รหัสรุ่น |
---|
1-1561-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 25,417.00 ฿ 20,333.60 |
DETECTOR TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง