1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เซนเซอร์วัดความชื้น สำหรับ เครื่องบันทึก ไร้กระดาษ 0 - 100% RH

DATA LOGGER

เซนเซอร์วัดความชื้น สำหรับ เครื่องบันทึก ไร้กระดาษ 0 - 100% RH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,275.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:เซนเซอร์วัดความชื้นTSN-H1
·ประเภทความจุ แบบใช้ไฟฟ้า (ประเภท ความจุ )
·ช่วงการวัด:0 - 100% RH
·ขนาด:φ14 x 85 มม
·ความยาวสายไฟ:2 ม
· * จำเป็นต้องใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ (อุปกรณ์เสริม)

รหัสสินค้า
1-1456-13 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 27,275.00

฿ 21,820.00

DATA LOGGER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ø 14×85mm สเปค ประเภทความจุ แบบใช้ไฟฟ้า (ประเภท ความจุ) หมายเลขชิ้นส่วน เซนเซอร์วัดความชื้น TSN-H1
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100% ช่วงการวัดค่า ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100%

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1456-13 ในชุด เซนเซอร์วัดความชื้น สำหรับ เครื่องบันทึก ไร้กระดาษ 0 - 100% RH