1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องบันทึก กระดาษ ( เครื่องบันทึก แดชแบบแถบกด 12 ตัว)TRM2012A000T-Z

Data logger

เครื่องบันทึก กระดาษ ( เครื่องบันทึก แดชแบบแถบกด 12 ตัว)TRM2012A000T-Z
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109,100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TRM2012A000T-Z
· เครื่องบันทึก เส้นประชนิดแถบกด 12 ตัว
·ประเภทอินพุต:เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมมิเตอร์, แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง, กระแสไฟฟ้า 4-20 mA
· ระยะเวลา การวัด:100 มิลลิวินาที
·บ่งชี้ ความแม่นยำ:± 0.1% ± 1 หลัก
·จอแสดงผล:5.7 นิ้ว TFT LCD สี
· แรม ,หน่วยความจำ ภายใน:ประมาณ100MB
·สื่อบันทึก:SD Card (สูงสุด 2 GB), การ์ด SDHC (สูงสุด 32 GB)
· สัญญาณเตือน:4 ช่อง แต่ละ ช่อง
·ขนาด:150.0 × 207.8 × 144.0 มม. (รวมฝา เทอร์มินอลบล็อค )
· พาวเวอร์ซัพพลาย:AC85 - 264 V, 50/60 เฮิร์ตซ์
· สายพาวเวอร์:ประมาณ 2 ม. (ปลั๊ก 3P)
·น้ำหนัก:ประมาณ 1 กก
·กัน กันน้ำ กันฝุ่น:IP65 (ด้านหน้า)
· อุปกรณ์เสริม:ขายึดแผง, แผงกันน้ำด้านหน้า, ซอฟต์แวร์ (CD-ROM)

รหัสสินค้า
1-1456-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 109,100.00

฿ 87,280.00

Data logger 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1456-02 ในชุด เครื่องบันทึก กระดาษ ( เครื่องบันทึก แดชแบบแถบกด 12 ตัว)TRM2012A000T-Z