(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : LM-8102
· ตัวเครื่อง
· เทอร์โมมิเตอร์
·ช่วงการวัด: 0 - 50 ℃
· ความละเอียด: 0.1 ℃
· ความแม่นยำ การวัด: +/- 2 ℃
· เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล Class K
·ช่วงการวัด: -100 - 1300 ℃
· ความละเอียด: 0.1 ℃
· ความแม่นยำ การวัด: ± (1% rdg + 1 ℃)
· มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น
·ช่วงการวัด: 10 - 95% RH
· ความละเอียด: 0.1RH
· ความแม่นยำ การวัด: <70% RH / ± 4% ≧ 70% RH / ± 4% rdg ± 1.2% RH
·เครื่องวัดความส่องสว่าง
·ช่วงการวัด: 0 - 2200Lx / 180 - 20000Lx
· ความละเอียด: 1Lx / 10Lx
· ความแม่นยำ การวัด: 5% rdg + 8dgt
·เครื่องวัดความเร็วลม
·ช่วงการวัด: 0.4 - 30.0 ม. / วินาที
· ความละเอียด: 0.1 ม. / วินาที
· ความแม่นยำ การวัด: ≦ 20 ม. / วินาที± 3% FS> 20 ม. / วินาที± 4% FS
· มิเตอร์วัดระดับเสียง
·ช่วงการวัด: 35 - 130 dB
· ความละเอียด: 0.1 dB
· ความแม่นยำ การวัด: ± 2.0 dB (125 Hz เมื่อ)
·ขนาด: 248 × 70 × 34 มม
·ด้วยการถือ MAX / MIN
· เอาต์พุต ข้อมูล: RS232C, USB (สายไฟ ซอฟท์แวร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์ AAA x 6 เล่ม (รวมการทดสอบ) 6 V DC (อแดปเตอร์/ตัวแปลง ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง : 335 ก
·มาตรฐาน มิเตอร์วัดระดับเสียง : IEC61672 class2
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ มิเตอร์วัดระดับเสียง : 31.5 - 130 dB
·พร้อม หัวต่อเซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล K ( เซนเซอร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·อุปกรณ์เสริม: หน้าจอป้องกันลม, เคส
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1448-01 ในชุด เครื่องมือวัด หลายสภาพแวดล้อมอุณหภูมิความชื้น ความสว่าง ความเร็วลมเสียงรบกวน LM-8102
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง