(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-1352-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,108.67 ฿ 2,881.00 |
LIQUIDFEEDEREQUIPMENT | 1 ชิ้น | 6 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MR-200A
·ความจุ (L):4
·จุดวาบไฟ:252 ℃
· ความหนืดคิเนแมติก (40 ℃):71.0 ตร.มม. / วินาที
·จุดเท:-15.0 ℃
·เสถียรภาพทางความร้อน (170 ℃ x 24 ชม.):ผ่าน
·นึ่ง ความดัน (50 ℃):1.3 x 10 ^ -3 หรือน้อยกว่า (1 x 10 ^ -5torr)
·NEOVAC
รหัสรุ่น |
---|
1-1352-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,108.67 ฿ 2,881.00 |
LIQUIDFEEDEREQUIPMENT | 1 ชิ้น | 6 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง