(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านคาร์ไบด์พร้อม Smooth Coat® (การเคลือบผิวแบบเรียบเป็นพิเศษ) เพื่อความทนทานต่อการเหนียวติด ทนต่อการเสียดสี และทนความร้อนที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
MRS-GDN-1.55 |
MRS-GDN-2.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,689.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.55 | 15 | 50 | ||
฿ 1,975.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 2.3 | 20 | 58 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | รุ่นลิงค์ | ลิงค์ แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | รูน้ำมัน | ไม่มี |
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 3 | ค่าที่อนุญาตของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และเส้นผ่านศูนย์กลาง | 0 to -0.008 | มุม บิด(°) | 30 |
การใช้งาน | แนะนำให้ใช้ระบบ Shrink Fit | พื้นผิว การเคลือบผิว | การเคลือบผิวที่เรียบลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง