(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นของก๊าซที่สวมใส่ได้ XOS-2200

เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นของก๊าซที่สวมใส่ได้ XOS-2200

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-7405-02

รหัสรุ่น
3-7405-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 55,230.00

฿ 44,184.00

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : XOS-2200
· มวล (g): ประมาณ 75 (รวมแบตเตอรี่)
·ขนาด (มม.): 65 × 22 × 64 (ไม่รวมประมาณการ)
·การตรวจจับก๊าซเป้าหมาย: ออกซิเจน
·▼หลักการตรวจจับ: ประเภทแบตเตอรี่กัลวานิก ไดอะแฟรม
·▼วิธีการสุ่มตัวอย่างก๊าซ: ประเภทการแพร่กระจาย
·▼ช่วงการตรวจจับ (ช่วงบริการ): 0 - 25.0vol% (25.1 - 50.0vol%)
·▼วิธีการ สัญญาณเตือน : การเปิดใช้งาน Buzzer, หลอดไฟสีแดงกะพริบ, จอ LCD, การสั่น (ชนิด ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ )
·▼ ฟังก์ชั่น หลัก: การแสดงจำนวนแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่, ฟังก์ชั่น พักสูงสุด, ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ ค่า สูงสุด ฯลฯ
·ป้องกันการระเบิด: โครงสร้างป้องกันการระเบิดปลอดภัยภายใน (ExibII 3 บาท)
·▼ พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA อัลคาไลเซลล์แห้ง x 1 เล่ม (รวมสำหรับการทดสอบ)
·▼ อุปกรณ์เสริม : อแดปเตอร์/ตัวแปลง ขาพิน นิรภัย x 1 (พร้อม สกรูติดตั้ง)
·การตรวจจับก๊าซเป้าหมาย: ไฮโดรเจนซัลไฟด์
·▼หลักการตรวจจับ: ประเภทอิเล็กโทรลิซิสที่มีศักยภาพควบคุมได้
·▼วิธีการสุ่มตัวอย่างก๊าซ: ประเภทการแพร่กระจาย
·▼ช่วงการตรวจจับ (ช่วงบริการ): 0 - 30.0 ppm (30.1 - 100 ppm)
·▼วิธีการ สัญญาณเตือน : การเปิดใช้งาน Buzzer, หลอดไฟสีแดงกะพริบ, จอ LCD, การสั่น (ชนิด ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ )
·▼ ฟังก์ชั่น หลัก: การแสดงจำนวนแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่, ฟังก์ชั่น พักสูงสุด, ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ ค่า สูงสุด ฯลฯ
·ป้องกันการระเบิด: โครงสร้างป้องกันการระเบิดปลอดภัยภายใน (ExibII 3 บาท)
·▼ พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA อัลคาไลเซลล์แห้ง x 1 เล่ม (รวมสำหรับการทดสอบ)
·▼ อุปกรณ์เสริม : อแดปเตอร์/ตัวแปลง ขาพิน นิรภัย x 1 (พร้อม สกรูติดตั้ง)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-7405-02

รหัสรุ่น
3-7405-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 55,230.00

฿ 44,184.00

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1