(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-7023-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 17,685.00 ฿ 14,148.00 |
STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MS-S
·ประเภท:อนาล็อก
·ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที):0 - 1500
·จอแสดงผล:สเกลวัด (อนาล็อก)
·ความสามารถในการกวน:ถึง 20 L
· มอเตอร์:มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
· วัสดุ แผ่นเพลท:สเตนเลส (SUS304) การเคลือบผิว เซรามิก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC - 240 V 50/60 เฮิร์ตซ์
·ความยาว สายพาวเวอร์:1.8 ม. (ปลั๊ก 3P)
· การใช้พลังงาน:30W
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 160 × 280 × 85 มม. แผ่นเพลท/ φ135มม
·น้ำหนัก:2.8 กก
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP42
· อุปกรณ์เสริม:โรเตอร์ (φ8 x 50 มม.) x 1 ชิ้น
รหัสรุ่น |
---|
3-7023-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 17,685.00 ฿ 14,148.00 |
STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง