(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โรเตอร์ แบบผสม 10 - 70 รอบต่อนาที

โรเตอร์ แบบผสม 10 - 70 รอบต่อนาที

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • หมายเลข รุ่น:MX-T6-Pro จำนวน ลูกกลิ้ง:ขนาด โรเลอร์ 6 ชิ้น:วัสดุ โรเลอร์ 280 มม:มอเตอร์ ไนล่อน:ความกว้างของ มอเตอร์ แปรง:ช่วง โรเลอร์ 24 มม:ตัวจับเวลา 35 มม:พาวเวอร์ซัพพลาย 1 - 1199 นาที:100 V AC การใช้พลังงาน 50/60 เฮิร์ตซ์:ความยาว สายพาวเวอร์ 30W:2 ม. (ปลั๊ก 3P) ทนต่อ โหลดไฟฟ้า:น้ำหนัก 4 กก:ขนาด 5.1 กก:450 × 260 × 120 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-7019-02

รหัสรุ่น
3-7019-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 41,303.00

฿ 33,042.40

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MX-T6-Pro
·ประเภท:ดิจิทัล
·ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที):10 - 70
·

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-7019-02

รหัสรุ่น
3-7019-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 41,303.00

฿ 33,042.40

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1