(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Electroformed Sieve ความแม่นยำ สูง ( ชุดกรอง นิกเกิล ) (JIS) มิติ เปิด10μm พิทช์ 21μm

Electroformed Sieve ความแม่นยำ สูง ( ชุดกรอง นิกเกิล ) (JIS) มิติ เปิด10μm พิทช์ 21μm

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6820-21

  • พิทช์(μm)
    21
  • มาตรฐาน เฟรม
    สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS Z8801-1 (⌀75 มม.)
  • เปิดมิติ(μm)
    10
  • ความสูงภายนอก(mm)
    26
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    S10H30(JIS)
  • รูปทรง รู
  • ข้ามเส้นผ่านศูนย์กลางรู
    ±0.5μm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน(ømm)
    75
  • ความสูงภายใน(mm)
    20
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    (ฟิล ชุดกรอง นิกเกิล) (JIS) ขนาดรูรับแสง 10 µm พิทช์ 21 µm
  • วัสดุ
    ส่วน ชุดกรอง: นิกเกิล;ส่วน เฟรม: สเตนเลส (SUS304)
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ใบรับรองการทดสอบ
รหัสรุ่น
3-6820-21 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 63,775.39

฿ 41,135.13

RESEARCH EQUIPMENT/POWDERING 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • พิทช์(μm)
    21
  • มาตรฐาน เฟรม
    สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS Z8801-1 (⌀75 มม.)
  • เปิดมิติ(μm)
    10
  • ความสูงภายนอก(mm)
    26
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    S10H30(JIS)
  • รูปทรง รู
  • ข้ามเส้นผ่านศูนย์กลางรู
    ±0.5μm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน(ømm)
    75
  • ความสูงภายใน(mm)
    20
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    (ฟิล ชุดกรอง นิกเกิล) (JIS) ขนาดรูรับแสง 10 µm พิทช์ 21 µm
  • วัสดุ
    ส่วน ชุดกรอง: นิกเกิล;ส่วน เฟรม: สเตนเลส (SUS304)
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ใบรับรองการทดสอบ

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:S10H30 (JIS)
·ขนาดเปิด (μm):10
· พิทช์ (มม.):21
· วัสดุ:ชิ้น ส่วน ชุดกรอง / นิกเกิล ส่วน เฟรม / สเตนเลส (SUS304)
·มาตรฐาน เฟรม:การปฏิบัติตามมาตรฐาน JIS / JISZ8801-1 (φ75มม.), การปฏิบัติตาม ISO / ISO3301-1 (φ75มม.), การปฏิบัติตามมาตรฐาน ASTM / ASTM E11 (φ76มม.)
· รูปทรง รู:□
·เส้นผ่านศูนย์กลางของรูตัดกัน:+/- 0.5μm (+/- 0.8μmสำหรับ15μmหรือมากกว่า)
· อุปกรณ์เสริม:ใบรับรองการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
· เฟรม:JIS
·มาตรฐานการปฏิบัติตาม:Z8801
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.):75
·สูงภายใน (มม.):20
·ด้านนอกสูง (มม.):26
· วัสดุ:SUS304
· * มี รูปทรง รู○ด้วย
· * ซีรีส์ H50 ที่มีอัตราส่วนรูรับแสงต่ำและแข็งแรงกว่านอกจากนี้ยังมี ตาข่าย หนา
· * เพิ่ม ตาข่าย อุปกรณ์รองรับท่อ (0.21 มม. 1.8 มม.)กรุณา หน้าสัมผัส กับเรา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6820-21

  • พิทช์(μm)
    21
  • มาตรฐาน เฟรม
    สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS Z8801-1 (⌀75 มม.)
  • เปิดมิติ(μm)
    10
  • ความสูงภายนอก(mm)
    26
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    S10H30(JIS)
  • รูปทรง รู
  • ข้ามเส้นผ่านศูนย์กลางรู
    ±0.5μm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน(ømm)
    75
  • ความสูงภายใน(mm)
    20
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    (ฟิล ชุดกรอง นิกเกิล) (JIS) ขนาดรูรับแสง 10 µm พิทช์ 21 µm
  • วัสดุ
    ส่วน ชุดกรอง: นิกเกิล;ส่วน เฟรม: สเตนเลส (SUS304)
  • [อุปกรณ์เสริม]
    ใบรับรองการทดสอบ
รหัสรุ่น
3-6820-21 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 63,775.39

฿ 41,135.13

RESEARCH EQUIPMENT/POWDERING 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1