(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น มาตรฐาน BG (UVC) 574 × 517 × 1085 ชั้น สเตนเลส พร้อม ลูกล้อ

เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น มาตรฐาน BG (UVC) 574 × 517 × 1085 ชั้น สเตนเลส พร้อม ลูกล้อ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6817-02

รหัสรุ่น
3-6817-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 48,650.00

฿ 38,920.00

DESICCATORS 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SD-BG1KSU
· ขนาดภายนอก (มม.):574 × 517 × 1085
· มิติ ภายใน (มม.):560 × 483 × 986
· สเปค:ชั้นวาง สเตนเลส พร้อม ลูกล้อ
· วัสดุ (ตัวเครื่อง/ เฟรม):PMMA (อะคริลิค) / อะลูมิเนียม
· ลูกล้อ (พร้อม สต๊อปเปอร์ ล้อ หน้า x 2 ชิ้น):ทำด้วย ไนล่อน Φ65มม
· วัสดุ กระดาน ชั้นวาง:P / พลาสติก เสริมแรง S / สเตนเลส
· สเปค อื่น ๆ :
·ขนาด กระดาน ชั้นวาง:490 x 460 มม
·สนามติดตั้งชั้นวางของ:50 มม
·ประตู บรรจุภัณฑ์:ประเภท แม่เหล็ก
· พิกัดน้ำหนัก กระดาน ชั้นวาง:พลาสติก เสริมแรง / ประมาณ 10 กก. / กระดาน สเตนเลส/ ประมาณ 20 กก. / แผ่น
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง:21 กก
· อุปกรณ์เสริม:กระดาน x 4, แผ่นเพลท x 1

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6817-02

รหัสรุ่น
3-6817-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 48,650.00

฿ 38,920.00

DESICCATORS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1