(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6806-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 108,930.00 ฿ 101,664.37 |
CLEAN ENVIRONMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PSXXS-AD (ไม่มี R)
· สเปค:ตัวควบคุม
·ขนาด (มม.):1260 × 650 × 188
·ปริมาณอากาศ:5- การปรับ สเตจ / ประมาณ 20 ลบ.ม. / นาที (มาตรฐาน) ประมาณ 16 ลบ.ม. / นาทีประมาณ 12 ลบ.ม. / นาทีประมาณ 8 ลบ.ม. / นาที (เงียบ) ประมาณ 24 ลบ.ม. / นาที (SPEEDCLEAN)
· ความเร็วลม:มาตรฐาน ประมาณ 0.45 m / s (ต่ำสุด 0.2 m / s)
·ความสะอาดของ เต้ารับ:Class 100
·ขนาดแผ่น ชุดกรอง HEPA ป้องกันแบคทีเรีย ระงับกลิ่นกาย:610 × 610 × 50 มม. x 2 แผ่น
·ประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นของแผ่น ชุดกรอง HEPA ป้องกันแบคทีเรีย ระงับกลิ่นกาย:99.97% หรือมากกว่า ( อนุภาค 0.3μm)
· วัสดุ ตัวเครื่อง:SUS430
· มอเตอร์:มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 hz, ประมาณ 172W (สูงสุด 600W เมื่อสตาร์ท)
·ความยาว สายพาวเวอร์:5 ม. (ปลั๊ก 3P)
·อุปกรณ์ควบคุม *:2 ม
·น้ำหนัก:ประมาณ 25 กก
· อุปกรณ์เสริม:ป้องกันแบคทีเรีย, ชุดกรอง HEPA ชุดกรอง
·มีแผ่นกรอง HEPA ต้านเชื้อแบคทีเรียระงับกลิ่นกายแผ่นกรองล่วงหน้า
· * จำเป็นต้องใช้ PSX-10AD 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต สำหรับแผ่น ชุดกรอง HEPA ป้องกันแบคทีเรียและระงับกลิ่นกายสำหรับการ ชุดกรอง ล่วงหน้าโปรด หน้าสัมผัส กับเรา
· * ไม่ได้ใช้งานเฉพาะตัวเครื่องที่ไม่มีรีโมทคอนโทรลเป็นหน่วยสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ตามที่แสดงด้านล่าง
รหัสรุ่น |
---|
3-6806-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 108,930.00 ฿ 101,664.37 |
CLEAN ENVIRONMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง