(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6758-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 46,068.00 ฿ 36,854.40 |
STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:VPS-200SD
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (มม.):200 x 200 (211) x 130
·ขนาด กระดาน บน (มม.):200 x 200
· วัสดุ:SPCC ( การเคลือบผิว อะคริลิค ), ท็อป กระดาน/ สเตนเลส (SUS304)
· มอเตอร์:มอเตอร์ เหนี่ยวนำ
· วัสดุ กระดาน บน:สเตนเลส (SUS304)
·ขนาด กระดาน บน:200 x 200 มม
· ความเร็วในการหมุน:60 - 1350 รอบต่อนาที
· มอเตอร์:15W
·ความสามารถในการกวน:20 ล
· แม่เหล็ก/ ความแข็งแรง (T):นีโอไดเมีย / 0.42
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 hz ปลั๊ก 3P 2.5 ม. (พร้อม หัวแปลง 2P)
· การใช้พลังงาน สูงสุด:40 / 45W
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:200 x 200 (211) x 130 มม. (ขนาดรวมประมาณการอธิบายไว้ใน ())
·น้ำหนัก:4.1 / 4.3 กก
· * มีอุปกรณ์สาธิต 3-6758-03
· * ความสามารถในการกวนและแท่งกวนที่แนะนำจะระบุเมื่อชิ้นงานเป็นน้ำ
· * ขนาดของแท่งกวนที่จะใช้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความจุและ ความหนืดใช้อย่างเหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
รหัสรุ่น |
---|
3-6758-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 46,068.00 ฿ 36,854.40 |
STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง