(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ( เครื่องวัดความถี่ คู่) 6 ลิตร

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ( เครื่องวัดความถี่ คู่) 6 ลิตร

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6747-03

รหัสรุ่น
3-6747-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 50,967.00

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MCD-6
· ขนาดภายนอก (มม.):360 × 250 × 310
·ขนาดห้อง (มม.):300 × 155 × 150
·ความจุ ถังน้ำ (L):6
·ความจุ ถังน้ำ:ประมาณ 6 ลิตร
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ สเตนเลส (SUS201), PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ/ สเตนเลส (SUS304)
·จอแสดงผล:LCD (ลิขวิดคริสตัล)
·วงจรการสั่น:วิธีการสั่นตัวเอง
·ออส ออสซิลเลเตอร์:BLT (สลักเกลียว ขัน สลักเกลียว )
· เอาต์พุต:150W
· เครื่องวัดความถี่ สั่น:33 khz / 40 khz
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:300W
·สายไฟ / สายไฟ:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ / 1.8 ม. (ปลั๊ก 3P)
· ฟังก์ชั่น สลับ เครื่องวัดความถี่:การสลับ 33 khz / 40 khz การสลับการทำงาน (ช่วงเวลา 1 นาที)
·ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม:ฟังก์ชั่น เครื่องทำความร้อน (ช่วงการตั้งค่า:อุณหภูมิห้อง - 80 ℃ / 1 ℃หน่วย) ฟังก์ชั่น จับเวลา (ช่วงการตั้งค่า:1 - 99 นาที / หน่วย 1 นาที), ฟังก์ชั่น Degas
· ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย:ป้องกันกระแสเกิน, เครื่องทำความร้อน
·การระบายน้ำ:วาล์ว ระบายน้ำด้วยมือ
· อุปกรณ์เสริม:ตะกร้าทำความสะอาด x 1 ชิ้น, ฝาครอบ (SUS201) x 1 ชิ้น, หัวฉีด สายยาง x 1 ชิ้น
·น้ำหนัก:ประมาณ 7 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6747-03

รหัสรุ่น
3-6747-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 50,967.00

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1