(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ( เครื่องวัดความถี่ คู่) 3 ลิตร

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ( เครื่องวัดความถี่ คู่) 3 ลิตร

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6747-02

  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    300×235×230
  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    100
  • มิติ ภายในของ ถังน้ำ(มิลลิเมตร)
    240×140×100
  • เอาต์พุต(W)
    100
  • ฟังก์ชั่น สลับ เครื่องวัดความถี่
    การสลับ 33 kHz/40 kHz การทำงานสำรอง (ช่วงละ 1 นาที)
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 4 กก
  • ความจุถัง
    ประมาณ 3 ลิตร
  • แหล่งจ่ายไฟ: สายพาวเวอร์
    100 V AC 50/60 Hz/1.8 ม (ปลั๊ก 3P)
  • เครื่องวัดความถี่ สั่น
    33กิโลเฮิร์ตซ์/40กิโลเฮิร์ตซ์
  • แสดง
    LCD (LCD)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    3L
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง เครื่อง / สเตนเลส (SUS201), PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ/ สเตนเลส (SUS304)
  • เครื่องวัดความถี่ ออสซิลเลเตอร์
    วิธีการสั่นด้วยตนเอง
  • เครื่องกวน
    BLT (แลงเกวินแบบยึดด้วยสลัก)
  • อุปกรณ์เสริม
    ตะกร้าซักผ้า x 1, ฝา (SUS201) x 1
  • ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย
    การป้องกันกระแสไฟเกิน, การป้องกันความร้อนสูงเกินไป เครื่องทำความร้อน , การป้องกันการโอเวอร์โหลด
  • ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม
    ฟังก์ชั่น เครื่องทำความร้อน (ช่วงการตั้งค่า: อุณหภูมิปกติถึง 80°C / เพิ่มขึ้นทีละ 1°C),ฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น จับเวลา (ช่วงการตั้งค่า: 1 ถึง 99 นาที / เพิ่มครั้งละ 1 นาที),ฟังก์ชั่น เดกาส์
รหัสรุ่น
3-6747-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 34,287.00

฿ 27,429.60

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    300×235×230
  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    100
  • มิติ ภายในของ ถังน้ำ(มิลลิเมตร)
    240×140×100
  • เอาต์พุต(W)
    100
  • ฟังก์ชั่น สลับ เครื่องวัดความถี่
    การสลับ 33 kHz/40 kHz การทำงานสำรอง (ช่วงละ 1 นาที)
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 4 กก
  • ความจุถัง
    ประมาณ 3 ลิตร
  • แหล่งจ่ายไฟ: สายพาวเวอร์
    100 V AC 50/60 Hz/1.8 ม (ปลั๊ก 3P)
  • เครื่องวัดความถี่ สั่น
    33กิโลเฮิร์ตซ์/40กิโลเฮิร์ตซ์
  • แสดง
    LCD (LCD)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    3L
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง เครื่อง / สเตนเลส (SUS201), PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ/ สเตนเลส (SUS304)
  • เครื่องวัดความถี่ ออสซิลเลเตอร์
    วิธีการสั่นด้วยตนเอง
  • เครื่องกวน
    BLT (แลงเกวินแบบยึดด้วยสลัก)
  • อุปกรณ์เสริม
    ตะกร้าซักผ้า x 1, ฝา (SUS201) x 1
  • ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย
    การป้องกันกระแสไฟเกิน, การป้องกันความร้อนสูงเกินไป เครื่องทำความร้อน , การป้องกันการโอเวอร์โหลด
  • ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม
    ฟังก์ชั่น เครื่องทำความร้อน (ช่วงการตั้งค่า: อุณหภูมิปกติถึง 80°C / เพิ่มขึ้นทีละ 1°C),ฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น จับเวลา (ช่วงการตั้งค่า: 1 ถึง 99 นาที / เพิ่มครั้งละ 1 นาที),ฟังก์ชั่น เดกาส์

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MCD-3
· ขนาดภายนอก (มม.):300 × 235 × 230
·ขนาดห้อง (มม.):240 × 140 × 100
·ความจุ ถังน้ำ (L):3
·ความจุ ถังน้ำ:ประมาณ 3 ลิตร
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ สเตนเลส (SUS201), PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ/ สเตนเลส (SUS304)
·จอแสดงผล:LCD (ลิขวิดคริสตัล)
·วงจรการสั่น:วิธีการสั่นตัวเอง
·ออส ออสซิลเลเตอร์:BLT (สลักเกลียว ขัน สลักเกลียว )
· เอาต์พุต:100W
· เครื่องวัดความถี่ สั่น:33 khz / 40 khz
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:100W
·สายไฟ / สายไฟ:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ / 1.8 ม. (ปลั๊ก 3P)
· ฟังก์ชั่น สลับ เครื่องวัดความถี่:การสลับ 33 khz / 40 khz การสลับการทำงาน (ช่วงเวลา 1 นาที)
·ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม:ฟังก์ชั่น เครื่องทำความร้อน (ช่วงการตั้งค่า:อุณหภูมิห้อง - 80 ℃ / 1 ℃หน่วย) ฟังก์ชั่น จับเวลา (ช่วงการตั้งค่า:1 - 99 นาที / หน่วย 1 นาที), ฟังก์ชั่น Degas
· ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย:ป้องกันกระแสเกิน, เครื่องทำความร้อน
·การระบายน้ำ:?
· อุปกรณ์เสริม:ตะกร้าทำความสะอาด x 1 ชิ้น, ฝาครอบ (SUS201) x 1 ชิ้น, หัวฉีด สายยาง x 1 ชิ้น
·น้ำหนัก:ประมาณ 4 กก
· * มีอุปกรณ์สาธิต

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6747-02

  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    300×235×230
  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    100
  • มิติ ภายในของ ถังน้ำ(มิลลิเมตร)
    240×140×100
  • เอาต์พุต(W)
    100
  • ฟังก์ชั่น สลับ เครื่องวัดความถี่
    การสลับ 33 kHz/40 kHz การทำงานสำรอง (ช่วงละ 1 นาที)
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 4 กก
  • ความจุถัง
    ประมาณ 3 ลิตร
  • แหล่งจ่ายไฟ: สายพาวเวอร์
    100 V AC 50/60 Hz/1.8 ม (ปลั๊ก 3P)
  • เครื่องวัดความถี่ สั่น
    33กิโลเฮิร์ตซ์/40กิโลเฮิร์ตซ์
  • แสดง
    LCD (LCD)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    3L
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง เครื่อง / สเตนเลส (SUS201), PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ/ สเตนเลส (SUS304)
  • เครื่องวัดความถี่ ออสซิลเลเตอร์
    วิธีการสั่นด้วยตนเอง
  • เครื่องกวน
    BLT (แลงเกวินแบบยึดด้วยสลัก)
  • อุปกรณ์เสริม
    ตะกร้าซักผ้า x 1, ฝา (SUS201) x 1
  • ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย
    การป้องกันกระแสไฟเกิน, การป้องกันความร้อนสูงเกินไป เครื่องทำความร้อน , การป้องกันการโอเวอร์โหลด
  • ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม
    ฟังก์ชั่น เครื่องทำความร้อน (ช่วงการตั้งค่า: อุณหภูมิปกติถึง 80°C / เพิ่มขึ้นทีละ 1°C),ฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น จับเวลา (ช่วงการตั้งค่า: 1 ถึง 99 นาที / เพิ่มครั้งละ 1 นาที),ฟังก์ชั่น เดกาส์
รหัสรุ่น
3-6747-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 34,287.00

฿ 27,429.60

ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1