(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6746-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 16,587.00 ฿ 13,269.60 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:MCS-2
· ขนาดภายนอก (มม.):215 × 235 × 230
·ขนาดห้อง (มม.):150 × 140 × 100
·ความจุ ถังน้ำ (L):2
·ความจุ ถังน้ำ:ประมาณ 2 ลิตร
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ สเตนเลส (SUS201), PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ/ สเตนเลส (SUS304)
·จอแสดงผล:LCD (ลิขวิดคริสตัล)
·วงจรการสั่น:วิธีการสั่นตัวเอง
·ออส ออสซิลเลเตอร์:BLT (สลักเกลียว ขัน สลักเกลียว )
· เอาต์พุต:50W
· เครื่องวัดความถี่ สั่น:40 กิโลเฮิร์ตซ์
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:100W
·สายไฟ / สายไฟ:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ / 1.8 ม. (ปลั๊ก 3P)
· ฟังก์ชั่น สลับ เครื่องวัดความถี่:?
·ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม:ฟังก์ชั่น เครื่องทำความร้อน (ช่วงการตั้งค่า:อุณหภูมิห้อง - 80 ℃ / 1 ℃หน่วย) ฟังก์ชั่น จับเวลา (ช่วงการตั้งค่า:1 - 99 นาที / หน่วย 1 นาที), ฟังก์ชั่น Degas
· ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย:ป้องกันกระแสเกิน, เครื่องทำความร้อน
·การระบายน้ำ:?
· อุปกรณ์เสริม:ตะกร้าทำความสะอาด x 1 ชิ้น, ฝาครอบ (SUS201) x 1 ชิ้น, หัวฉีด สายยาง x 1 ชิ้น
·น้ำหนัก:ประมาณ 3 กก
รหัสรุ่น |
---|
3-6746-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 16,587.00 ฿ 13,269.60 |
ULTRA-SONIC CLEANING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง