(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวควบคุม การไหลของ มวล5SLM-N2

ตัวควบคุม การไหลของ มวล5SLM-N2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5072-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    127×25.5×100
  • ประเภทแก๊ส
    N2
  • วาล์ว
    ไม่มี วาล์วปรกติเปิด
  • อัตราการรั่วไหลภายนอก
    1 × 10-7Pa·m3/วินาที (He) หรือน้อยกว่า
  • การทำสำเนาได้
    ±0.2%FS
  • วิธีการ ระบบสื่อสาร
    อนาล็อก 0 ถึง 5 V DC (คอนเนคเตอร์ D-Sub9Pin)
  • ช่วง ความดัน ใช้งาน
    50 ถึง 300 กิโลปาสคาล
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล
    FS 5 ถึง 100%
  • ความแม่นยำ อัตราการไหล
    ±2%FS (ความแม่นยำ รับประกันช่วง 15 ถึง 35°C)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    5SLM-N2
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • อัตราการไหล เต็ม สเกลวัด
    5SLM-N2
  • ความเร็วในการตอบสนอง
    6 วินาที
  • ความต้านทานแรงดัน
    1 MPa (G)
  • Input/Output
    สัญญาณ อนาล็อก (0 ถึง 5 โวลต์กระแสตรง)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    +15 V DC ± 5% 60 mA, -15 V DC ± 5% 150 mA
  • การเชื่อมต่อสายไฟ
    1/4 นิ้ว เทียบเท่า SWL
  • วัสดุ
    หน้า ส่วนหน้าสัมผัส แก๊ส: SUS316, PTFE, ยางฟลูออโร
รหัสรุ่น
3-5072-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 38,820.00

฿ 31,056.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    127×25.5×100
  • ประเภทแก๊ส
    N2
  • วาล์ว
    ไม่มี วาล์วปรกติเปิด
  • อัตราการรั่วไหลภายนอก
    1 × 10-7Pa·m3/วินาที (He) หรือน้อยกว่า
  • การทำสำเนาได้
    ±0.2%FS
  • วิธีการ ระบบสื่อสาร
    อนาล็อก 0 ถึง 5 V DC (คอนเนคเตอร์ D-Sub9Pin)
  • ช่วง ความดัน ใช้งาน
    50 ถึง 300 กิโลปาสคาล
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล
    FS 5 ถึง 100%
  • ความแม่นยำ อัตราการไหล
    ±2%FS (ความแม่นยำ รับประกันช่วง 15 ถึง 35°C)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    5SLM-N2
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • อัตราการไหล เต็ม สเกลวัด
    5SLM-N2
  • ความเร็วในการตอบสนอง
    6 วินาที
  • ความต้านทานแรงดัน
    1 MPa (G)
  • Input/Output
    สัญญาณ อนาล็อก (0 ถึง 5 โวลต์กระแสตรง)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    +15 V DC ± 5% 60 mA, -15 V DC ± 5% 150 mA
  • การเชื่อมต่อสายไฟ
    1/4 นิ้ว เทียบเท่า SWL
  • วัสดุ
    หน้า ส่วนหน้าสัมผัส แก๊ส: SUS316, PTFE, ยางฟลูออโร

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:C1005
· อัตราการไหล เต็ม สเกลวัด - ประเภทของก๊าซ:5SLM-N2
·ประเภทแก๊ส:N2
· ความแม่นยำ อัตราการไหล:+/- 2% FS (ช่วงรับประกัน ความแม่นยำ:15 - 35 องศาเซลเซียส)
·การตอบสนอง:6 วินาที
·ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล:FS 5 - 100%
·อินพุตและ เอาต์พุต:สัญญาณ อนาล็อก (0 - 5 V DC)
·ประเภท วาล์ว:N / O เปิดตามปกติ
·การทำซ้ำได้:+/- 0.2% FS
·ช่วง ความดัน ทำงาน:50 - 300 kpa
· ความทนความดัน:1 เมกะปาสคาล (G)
·อัตราการรั่วไหลภายนอก:1 x 10 - 7 pa, m3 / sec (he) หรือน้อยกว่า
· วัสดุ หน่วย หน้าสัมผัส แก๊ส:สเตนเลส (SUS316), PTFE, ยาง ฟลูออรีน
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ:เทียบเท่ากับ 1/4 นิ้วSWL
· พาวเวอร์ซัพพลาย:+ 15 V DC +/- 5% 60 mA, - 15 V DC +/- 5% 150 mA
· ระบบ ระบบสื่อสาร:อนาล็อก 0 - 5 V DC ( คอนเนคเตอร์ d-sub9pin)
·ขนาด:127 × 25.5 × 100 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5072-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    127×25.5×100
  • ประเภทแก๊ส
    N2
  • วาล์ว
    ไม่มี วาล์วปรกติเปิด
  • อัตราการรั่วไหลภายนอก
    1 × 10-7Pa·m3/วินาที (He) หรือน้อยกว่า
  • การทำสำเนาได้
    ±0.2%FS
  • วิธีการ ระบบสื่อสาร
    อนาล็อก 0 ถึง 5 V DC (คอนเนคเตอร์ D-Sub9Pin)
  • ช่วง ความดัน ใช้งาน
    50 ถึง 300 กิโลปาสคาล
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล
    FS 5 ถึง 100%
  • ความแม่นยำ อัตราการไหล
    ±2%FS (ความแม่นยำ รับประกันช่วง 15 ถึง 35°C)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    5SLM-N2
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • อัตราการไหล เต็ม สเกลวัด
    5SLM-N2
  • ความเร็วในการตอบสนอง
    6 วินาที
  • ความต้านทานแรงดัน
    1 MPa (G)
  • Input/Output
    สัญญาณ อนาล็อก (0 ถึง 5 โวลต์กระแสตรง)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    +15 V DC ± 5% 60 mA, -15 V DC ± 5% 150 mA
  • การเชื่อมต่อสายไฟ
    1/4 นิ้ว เทียบเท่า SWL
  • วัสดุ
    หน้า ส่วนหน้าสัมผัส แก๊ส: SUS316, PTFE, ยางฟลูออโร
รหัสรุ่น
3-5072-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 38,820.00

฿ 31,056.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1