(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวควบคุม การไหลของ มวล (ชนิด อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบรวม ) 50sccm-he

ตัวควบคุม การไหลของ มวล (ชนิด อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบรวม ) 50sccm-he

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5057-04

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    127×90×150
  • น้ำหนัก(g)
    1450
  • การสลับการตั้งค่า/การแสดงผล เอาต์พุต
    ท็อกเกิ้ลสวิตช์
  • เทอร์มินอล ด้านหลัง
    เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า Input/Output 100 V AC และ 0-5 V DC
  • แรงดัน Output อัตราการไหล
    0 ถึง 5 โวลต์กระแสตรง
  • การ ตั้งค่า อัตราการไหล / การแสดงผล เอาต์พุต
    จอแสดงผลการปรับขนาด
  • แรงดันการตั้งค่า อัตราการไหล
    0.25 ถึง 5 โวลต์กระแสตรง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    50SCCM-เขา
  • อัตราการไหล เต็ม สเกลวัด
    50SCCM-เขา
  • Input/Output
    สัญญาณ อนาล็อก (0 ถึง 5 โวลต์กระแสตรง)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC
  • การเชื่อมต่อสายไฟ
    1/4 นิ้ว เทียบเท่า SWL
  • [อุปกรณ์เสริม]
    สายไฟ AC (2 ม.)
รหัสรุ่น
3-5057-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 78,203.00

฿ 62,562.40

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    127×90×150
  • น้ำหนัก(g)
    1450
  • การสลับการตั้งค่า/การแสดงผล เอาต์พุต
    ท็อกเกิ้ลสวิตช์
  • เทอร์มินอล ด้านหลัง
    เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า Input/Output 100 V AC และ 0-5 V DC
  • แรงดัน Output อัตราการไหล
    0 ถึง 5 โวลต์กระแสตรง
  • การ ตั้งค่า อัตราการไหล / การแสดงผล เอาต์พุต
    จอแสดงผลการปรับขนาด
  • แรงดันการตั้งค่า อัตราการไหล
    0.25 ถึง 5 โวลต์กระแสตรง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    50SCCM-เขา
  • อัตราการไหล เต็ม สเกลวัด
    50SCCM-เขา
  • Input/Output
    สัญญาณ อนาล็อก (0 ถึง 5 โวลต์กระแสตรง)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC
  • การเชื่อมต่อสายไฟ
    1/4 นิ้ว เทียบเท่า SWL
  • [อุปกรณ์เสริม]
    สายไฟ AC (2 ม.)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:CUBEMFC1005
· อัตราการไหล เต็ม สเกลวัด:50SCCM-เขา
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ:เทียบเท่ากับ 1/4 นิ้วSWL
·แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด อัตราการไหล:0.25 - 5 V DC
· แรงดัน Output อัตราการไหล:0 - 5 V DC
· การ ตั้งค่า อัตราการไหล / การแสดงผล เอาต์พุต:การแสดงมาตราส่วน
·การตั้งค่า / การสลับการแสดงผล เอาต์พุต:สวิตช์โยก
· เทอร์มินอล ด้านหลัง:100 V AC และ 0 - 5 V DC อินพุต แรงดัน Output มอนิเตอร์
·อินพุตและ เอาต์พุต:สัญญาณ อนาล็อก (0 - 5 V DC)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC
·ขนาด:127 × 90 × 150 มม
·น้ำหนัก:1.45 กก
· อุปกรณ์เสริม:สายไฟ AC (2 ม.)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5057-04

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    127×90×150
  • น้ำหนัก(g)
    1450
  • การสลับการตั้งค่า/การแสดงผล เอาต์พุต
    ท็อกเกิ้ลสวิตช์
  • เทอร์มินอล ด้านหลัง
    เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า Input/Output 100 V AC และ 0-5 V DC
  • แรงดัน Output อัตราการไหล
    0 ถึง 5 โวลต์กระแสตรง
  • การ ตั้งค่า อัตราการไหล / การแสดงผล เอาต์พุต
    จอแสดงผลการปรับขนาด
  • แรงดันการตั้งค่า อัตราการไหล
    0.25 ถึง 5 โวลต์กระแสตรง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    50SCCM-เขา
  • อัตราการไหล เต็ม สเกลวัด
    50SCCM-เขา
  • Input/Output
    สัญญาณ อนาล็อก (0 ถึง 5 โวลต์กระแสตรง)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC
  • การเชื่อมต่อสายไฟ
    1/4 นิ้ว เทียบเท่า SWL
  • [อุปกรณ์เสริม]
    สายไฟ AC (2 ม.)
รหัสรุ่น
3-5057-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 78,203.00

฿ 62,562.40

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1