(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปั๊มไดอะแฟรม DC ขนาดเล็ก ยาง ฟลูออรีน สำหรับของเหลว

ปั๊มไดอะแฟรม DC ขนาดเล็ก ยาง ฟลูออรีน สำหรับของเหลว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-9573-15

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    ⌀27 × 61.8 (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
  • สเปค
    ยางฟลูออโร สำหรับของเหลว
  • น้ำหนัก(g)
    60
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า
    12V
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ยางฟลูออโร สำหรับของเหลว
  • ระดับของ สุญญากาศ ที่ได้รับ (ปาสคาล)
    -30
  • ความดัน สูงสุด (มากกว่าปาสคาล)
    45
  • อัตราการไหลของอากาศ(ลิตร/นาที)
    0.4
  • อัตราการไหล ของเหลว(มล./นาที)
    250
  • พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ⌀4 × 8 มม
รหัสรุ่น
2-9573-15 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,318.00

฿ 3,454.83

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    ⌀27 × 61.8 (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
  • สเปค
    ยางฟลูออโร สำหรับของเหลว
  • น้ำหนัก(g)
    60
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า
    12V
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ยางฟลูออโร สำหรับของเหลว
  • ระดับของ สุญญากาศ ที่ได้รับ (ปาสคาล)
    -30
  • ความดัน สูงสุด (มากกว่าปาสคาล)
    45
  • อัตราการไหลของอากาศ(ลิตร/นาที)
    0.4
  • อัตราการไหล ของเหลว(มล./นาที)
    250
  • พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ⌀4 × 8 มม

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DSA-3F-12W
· สเปค:ยาง ฟลูออรีน สำหรับของเหลว
·ขนาด:φ27 x 61.8 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
· พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ4 x 8 มม
·น้ำหนัก:60 กรัม
·แรงดันไฟฟ้า (V):12 *
· อัตราการไหล อากาศ (L / min หรือมากกว่า):0.4
· อัตราการไหล ของเหลว (มล. / นาทีหรือมากกว่า):0.25
· เครื่องวัดระดับน้ำ บรรลุ สุญญากาศ (kpa หรือมากกว่า):-30
· ความดัน สูงสุด (kpa หรือมากกว่า):45
· * เป็นแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ (แตกต่างจากแรงดันไฟฟ้าของ มอเตอร์ )

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-9573-15

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    ⌀27 × 61.8 (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
  • สเปค
    ยางฟลูออโร สำหรับของเหลว
  • น้ำหนัก(g)
    60
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า
    12V
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ยางฟลูออโร สำหรับของเหลว
  • ระดับของ สุญญากาศ ที่ได้รับ (ปาสคาล)
    -30
  • ความดัน สูงสุด (มากกว่าปาสคาล)
    45
  • อัตราการไหลของอากาศ(ลิตร/นาที)
    0.4
  • อัตราการไหล ของเหลว(มล./นาที)
    250
  • พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ⌀4 × 8 มม
รหัสรุ่น
2-9573-15 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,318.00

฿ 3,454.83

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1