(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-9387-43 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 61,650.00 ฿ 56,718.00 |
HEATINGEQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:CHP-400DF
·อุณหภูมิสูงสุด (℃):350
·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):400 x 300
·ประเภท:ดิจิทัล
· วัสดุ:แผ่นเพลท/ เซรามิก ตัวเครื่อง/ อะลูมิเนียมหล่อ ( การเคลือบผิว ทนความร้อน )
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID โดย เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล K
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:1400W
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:ฟิวส์กระแสเกินฟิวส์อุณหภูมิภายในฟังก์ชั่นแสดงคำเตือนอุณหภูมิสูง
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ขนาด:420 × 415 × 104 มม
·น้ำหนัก:6 กก
· * มีอุปกรณ์สาธิต -41
รหัสรุ่น |
---|
1-9387-43 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 61,650.00 ฿ 56,718.00 |
HEATINGEQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง