(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตู้บ่มเชื้อ (ตัวจับเวลาการพาความร้อนตามธรรมชาติของเสื้ออากาศ) EI-600V 150 L

ตู้บ่มเชื้อ (ตัวจับเวลาการพาความร้อนตามธรรมชาติของเสื้ออากาศ) EI-600V 150 L

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9383-41

รหัสรุ่น
1-9383-41 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 71,170.00

฿ 56,936.00

CULTURE EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:EI-600V
·ความจุ (L):150
·ช่วงอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง +5 - 80 ℃
· ระบบ Convective:แจ็คเก็ตอากาศหมุนเวียนตามธรรมชาติ
·ช่วงการปรับอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง +5 - 80 ℃
·ความกว้างของการกระจายอุณหภูมิ:2 ℃ (ที่ 37 ℃)
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID, เอาต์พุต SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
· ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม:ตัวจับเวลา (ตัวจับเวลาเปิด, ตัวจับเวลาปิด, เริ่ม SV, ตัวจับเวลาเปิด / ปิด)
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:อุปกรณ์ป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่สูงเกินไปอย่างอิสระ (มีการตั้งค่าดิจิตอลอุณหภูมิการทำงาน) เบรกเกอร์ กระแสเกิน กลไก เบิร์นเอาต์ (เครื่องทำความร้อน จะดับเมื่อตัดการเชื่อมต่อ เซนเซอร์ )
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:300W
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ:เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทานทองคำขาว pt 100Ω
· เซนเซอร์ ป้องกันการลุกมากเกินไป:K เทอร์โมคัปเปิล
·ความจุห้อง:150 ล
· พิทช์ ชั้นวางจำนวนขั้นตอน:พิทช์ 35 มม. 13 ขั้นตอน
· อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/ ภายใน:สีฝุ่น เหล็กกล้า / สเตนเลส (SUS304)
· วัสดุ ประตูด้านใน:กระจกเสริมความแข็งแรง
·เปิดไอเสีย:φ32มม. x 1 ชิ้น
·น้ำหนัก:ประมาณ 50 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz ความยาวสาย 2 ม. ปลั๊ก 3P
· พิกัดน้ำหนัก กระดาน ชั้นวาง:5 กก
· อุปกรณ์เสริม:ชั้นวางของ x 2 แผ่น, ราวกระดานชั้น x 2 ชุด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9383-41

รหัสรุ่น
1-9383-41 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 71,170.00

฿ 56,936.00

CULTURE EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1