(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เตาอบแห้งอุณหภูมิคงที่ (ตัวจับเวลาการพาความร้อนตามธรรมชาติ) EO-700V 135 L

เตาอบแห้งอุณหภูมิคงที่ (ตัวจับเวลาการพาความร้อนตามธรรมชาติ) EO-700V 135 L

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9381-52

  • ฟังก์ชันเพิ่มเติม
    ตัวตั้งเวลาเปิด, ตัวตั้งเวลาปิด, สตาร์ท SV, ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิด
  • ความจุของฮีตเตอร์(W)
    1400
  • การไล่ระดับอุณหภูมิ (JIS)
    25°C (ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส)
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
    อุณหภูมิห้อง +20 ถึง 300°C
  • วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
    อุปกรณ์ควบคุม PID / เอาต์พุต SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
  • ความแม่นยำ กระจายอุณหภูมิ (JTM K05)
    ±7°C (ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส)
  • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (JIS)
    ±3°C (ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส)
  • ขนาดภายใน(mm)
    450×430×700
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 45 กก
  • ระยะห่างชั้นวางจำนวนชั้น
    35 มม.·18 ขั้น
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า
    14.5A
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    สายไฟ 100 V AC 50/60 Hz ยาว 2 ม (ปลั๊ก 3P)
  • ความจุ(L)
    135
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    (สเปค เวลา / ชนิดการพาความร้อนตามธรรมชาติ) 135 L
  • ขนาดภายนอก(mm)
    550×540×1030
  • พิกัดน้ำหนัก ของ กระดาน ของ
    5 กก
  • ถึงเวลาที่จะถึงอุณหภูมิสูงสุด
    ประมาณ 55 นาที
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    อุปกรณ์ป้องกันความร้อนเกินอิสระ (สามารถ คลองเลื่อย อุณหภูมิใช้งาน แบบดิจิทัล), เบรกเกอร์ กระแสเกิน, กลไก การเผาไหม้ (เครื่องทำความร้อน ปิดเมื่อ เซนเซอร์ ถูกตัดการเชื่อมต่อ)
  • อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/ ภายใน
    สีฝุ่น เหล็กกล้า / สเตนเลส (SUS304)
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
    K เทอร์โมคัปเปิล × 2 (สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ / เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป × 1 อัน)
  • พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย
    ⌀32 มม. × 2 ชิ้น
  • [อุปกรณ์เสริม]
    แผ่นเพลท ชั้นวาง × 2 / ราง แผ่นเพลท วาง × 2 คู่
รหัสรุ่น
1-9381-52 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 74,018.00

฿ 55,513.50

INCUBATORS AND DRYERS 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ฟังก์ชันเพิ่มเติม
    ตัวตั้งเวลาเปิด, ตัวตั้งเวลาปิด, สตาร์ท SV, ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิด
  • ความจุของฮีตเตอร์(W)
    1400
  • การไล่ระดับอุณหภูมิ (JIS)
    25°C (ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส)
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
    อุณหภูมิห้อง +20 ถึง 300°C
  • วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
    อุปกรณ์ควบคุม PID / เอาต์พุต SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
  • ความแม่นยำ กระจายอุณหภูมิ (JTM K05)
    ±7°C (ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส)
  • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (JIS)
    ±3°C (ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส)
  • ขนาดภายใน(mm)
    450×430×700
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 45 กก
  • ระยะห่างชั้นวางจำนวนชั้น
    35 มม.·18 ขั้น
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า
    14.5A
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    สายไฟ 100 V AC 50/60 Hz ยาว 2 ม (ปลั๊ก 3P)
  • ความจุ(L)
    135
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    (สเปค เวลา / ชนิดการพาความร้อนตามธรรมชาติ) 135 L
  • ขนาดภายนอก(mm)
    550×540×1030
  • พิกัดน้ำหนัก ของ กระดาน ของ
    5 กก
  • ถึงเวลาที่จะถึงอุณหภูมิสูงสุด
    ประมาณ 55 นาที
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    อุปกรณ์ป้องกันความร้อนเกินอิสระ (สามารถ คลองเลื่อย อุณหภูมิใช้งาน แบบดิจิทัล), เบรกเกอร์ กระแสเกิน, กลไก การเผาไหม้ (เครื่องทำความร้อน ปิดเมื่อ เซนเซอร์ ถูกตัดการเชื่อมต่อ)
  • อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/ ภายใน
    สีฝุ่น เหล็กกล้า / สเตนเลส (SUS304)
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
    K เทอร์โมคัปเปิล × 2 (สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ / เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป × 1 อัน)
  • พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย
    ⌀32 มม. × 2 ชิ้น
  • [อุปกรณ์เสริม]
    แผ่นเพลท ชั้นวาง × 2 / ราง แผ่นเพลท วาง × 2 คู่

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:EO-700V
·ความจุ (L):135
·ช่วงอุณหภูมิ:RT+20 - 300 ℃
·ช่วงการปรับอุณหภูมิ:RT+20 - 300 ℃
·เวลาที่มาถึงของอุณหภูมิสูงสุด:ประมาณ 80 นาที
·ความกว้างการกระจายอุณหภูมิ *:25 ℃ (ที่ 300 ℃)
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม PID, เอาต์พุต SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
· ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม:พร้อม ฟังก์ชั่น โปรแกรมจับเวลาประเภทการพาความร้อนตามธรรมชาติ -> ตัวตั้งเวลา (ON timer, OFF timer, SV start, ON / OFF timer) ประเภทโปรแกรม air jacket natural Concection type -> ฟังก์ชั่น โปรแกรม 8 ขั้นตอนและ 4 รูปแบบ
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:อุปกรณ์ป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่สูงเกินไปอย่างอิสระ (มีการตั้งค่าดิจิตอลอุณหภูมิการทำงาน) เบรกเกอร์ กระแสเกิน กลไก เบิร์นเอาต์ (เครื่องทำความร้อน จะดับเมื่อตัดการเชื่อมต่อ เซนเซอร์ )
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:1400W
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ:เทอร์โมคัปเปิล Class K
· เซนเซอร์ ป้องกันอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมากเกินไป:เทอร์โมคัปเปิล Class K
·มิติภายใน:450 × 430 × 700 มม
· พิทช์ ชั้นวางจำนวนขั้นตอน:35 มม. 18 ขั้นตอน
· อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/ ภายใน:สีฝุ่น เหล็กกล้า / สเตนเลส (SUS304)
·เปิดไอเสีย:φ32มม. x 2 ชิ้น
· ขนาดภายนอก:550 × 540 × 1030 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 45 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz ความยาวสาย 2 ม. (ปลั๊ก 3P)
· พิกัดกระแสไฟฟ้า:14.5 ก
· พิกัดน้ำหนัก กระดาน ชั้นวาง:5 กก
· อุปกรณ์เสริม:ชั้นวางของ x 2 แผ่น, ราวกระดานชั้น x 2 ชุด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9381-52

  • ฟังก์ชันเพิ่มเติม
    ตัวตั้งเวลาเปิด, ตัวตั้งเวลาปิด, สตาร์ท SV, ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิด
  • ความจุของฮีตเตอร์(W)
    1400
  • การไล่ระดับอุณหภูมิ (JIS)
    25°C (ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส)
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
    อุณหภูมิห้อง +20 ถึง 300°C
  • วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
    อุปกรณ์ควบคุม PID / เอาต์พุต SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
  • ความแม่นยำ กระจายอุณหภูมิ (JTM K05)
    ±7°C (ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส)
  • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (JIS)
    ±3°C (ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส)
  • ขนาดภายใน(mm)
    450×430×700
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 45 กก
  • ระยะห่างชั้นวางจำนวนชั้น
    35 มม.·18 ขั้น
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า
    14.5A
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    สายไฟ 100 V AC 50/60 Hz ยาว 2 ม (ปลั๊ก 3P)
  • ความจุ(L)
    135
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    (สเปค เวลา / ชนิดการพาความร้อนตามธรรมชาติ) 135 L
  • ขนาดภายนอก(mm)
    550×540×1030
  • พิกัดน้ำหนัก ของ กระดาน ของ
    5 กก
  • ถึงเวลาที่จะถึงอุณหภูมิสูงสุด
    ประมาณ 55 นาที
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    อุปกรณ์ป้องกันความร้อนเกินอิสระ (สามารถ คลองเลื่อย อุณหภูมิใช้งาน แบบดิจิทัล), เบรกเกอร์ กระแสเกิน, กลไก การเผาไหม้ (เครื่องทำความร้อน ปิดเมื่อ เซนเซอร์ ถูกตัดการเชื่อมต่อ)
  • อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/ ภายใน
    สีฝุ่น เหล็กกล้า / สเตนเลส (SUS304)
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
    K เทอร์โมคัปเปิล × 2 (สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ / เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป × 1 อัน)
  • พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย
    ⌀32 มม. × 2 ชิ้น
  • [อุปกรณ์เสริม]
    แผ่นเพลท ชั้นวาง × 2 / ราง แผ่นเพลท วาง × 2 คู่
รหัสรุ่น
1-9381-52 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 74,018.00

฿ 55,513.50

INCUBATORS AND DRYERS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1