(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แผ่นทำความร้อน (NINOS) ND-2A 350 ℃ 250 x 250 mm

แผ่นทำความร้อน (NINOS) ND-2A 350 ℃ 250 x 250 mm

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-4601-32

  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    1000
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V
  • ขนาด
    320×360×101mm
  • การตั้งค่าอุณหภูมิ
    ประเภทอินพุตดิจิทัล
  • วิธีการแสดงอุณหภูมิ
    จอแสดงผลดิจิตอลแอลซีดี (การตั้งค่าพร้อมกัน / การแสดงอุณหภูมิการวัดอุณหภูมิ / การแสดงกราฟแท่ง เอาต์พุต เครื่องทำความร้อน)
  • ความกว้างการกระจายอุณหภูมิ
    4°C (เมื่ออุณหภูมิภายในอาคารอยู่ที่ 25°C และการตั้งค่าอุณหภูมิคือ 200°C)
  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
    Windows XP/SP3/วิสต้า/7/8/10 (32/64 บิต)
  • สายพาวเวอร์
    ประมาณ 2 ม
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    (NINOS) 350°C 250×250mm
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    ND-2A
  • ขนาดแผ่นเพลท(mm)
    250×250
  • วิธีควบคุมอุณหภูมิ
    วิธี อุปกรณ์ควบคุม PID ชนิด ไมโครคอนโทรลเลอร์ วิธี อุปกรณ์ควบคุม เปิด/ปิด
  • ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ(°C)
    อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 350°C
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
    ฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น จับเวลา: ช่วงการตั้งค่า: 1 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 นาที),ฟังก์ชั่น โปรแกรม: จำนวนขั้นตอน: สูงสุด 8 ขั้นตอน,จำนวนการทำซ้ำ: สูงสุด 9,999 ครั้ง,การตั้ง ความละเอียด: อุณหภูมิ 0.1°C และเวลา 1 นาที,ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร: เอาต์พุต PC (USB),รองรับการใช้งาน กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก,สัญญาณเตือน จำกัดอุณหภูมิบนและล่าง,เอาต์พุต สัญญาณ สัญญาณเตือน,ฟัง ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ คลองเลื่อย ค่า,ฟัง ฟังก์ชั่น ล็อค กุญแจ,ฟังก์ ฟังก์ชั่น ปรับอัตโนมัติ
  • วัสดุ แผ่นเพลท ด้านบน
    อะลูมิเนียม (การเคลือบผิว เซรามิก)
  • อุณหภูมิสูงสุด(°C)
    350
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายใน
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    ฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตัวเอง (การตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิขีดจำกัดบน / ล่าง / การตรวจจับความผิดปกติ เครื่องทำความร้อน / การตรวจจับความผิดปกติ เซนเซอร์ ) / อุปกรณ์ป้องกัน การทำความร้อน ที่ผิดปกติ (เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต) / ฟิวส์ กระแสเกิน
รหัสรุ่น
1-4601-32 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 37,067.00

฿ 30,532.09

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    1000
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V
  • ขนาด
    320×360×101mm
  • การตั้งค่าอุณหภูมิ
    ประเภทอินพุตดิจิทัล
  • วิธีการแสดงอุณหภูมิ
    จอแสดงผลดิจิตอลแอลซีดี (การตั้งค่าพร้อมกัน / การแสดงอุณหภูมิการวัดอุณหภูมิ / การแสดงกราฟแท่ง เอาต์พุต เครื่องทำความร้อน)
  • ความกว้างการกระจายอุณหภูมิ
    4°C (เมื่ออุณหภูมิภายในอาคารอยู่ที่ 25°C และการตั้งค่าอุณหภูมิคือ 200°C)
  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
    Windows XP/SP3/วิสต้า/7/8/10 (32/64 บิต)
  • สายพาวเวอร์
    ประมาณ 2 ม
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    (NINOS) 350°C 250×250mm
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    ND-2A
  • ขนาดแผ่นเพลท(mm)
    250×250
  • วิธีควบคุมอุณหภูมิ
    วิธี อุปกรณ์ควบคุม PID ชนิด ไมโครคอนโทรลเลอร์ วิธี อุปกรณ์ควบคุม เปิด/ปิด
  • ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ(°C)
    อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 350°C
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
    ฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น จับเวลา: ช่วงการตั้งค่า: 1 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 นาที),ฟังก์ชั่น โปรแกรม: จำนวนขั้นตอน: สูงสุด 8 ขั้นตอน,จำนวนการทำซ้ำ: สูงสุด 9,999 ครั้ง,การตั้ง ความละเอียด: อุณหภูมิ 0.1°C และเวลา 1 นาที,ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร: เอาต์พุต PC (USB),รองรับการใช้งาน กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก,สัญญาณเตือน จำกัดอุณหภูมิบนและล่าง,เอาต์พุต สัญญาณ สัญญาณเตือน,ฟัง ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ คลองเลื่อย ค่า,ฟัง ฟังก์ชั่น ล็อค กุญแจ,ฟังก์ ฟังก์ชั่น ปรับอัตโนมัติ
  • วัสดุ แผ่นเพลท ด้านบน
    อะลูมิเนียม (การเคลือบผิว เซรามิก)
  • อุณหภูมิสูงสุด(°C)
    350
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายใน
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    ฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตัวเอง (การตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิขีดจำกัดบน / ล่าง / การตรวจจับความผิดปกติ เครื่องทำความร้อน / การตรวจจับความผิดปกติ เซนเซอร์ ) / อุปกรณ์ป้องกัน การทำความร้อน ที่ผิดปกติ (เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต) / ฟิวส์ กระแสเกิน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ND-2A
·อุณหภูมิสูงสุด (℃):350
·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):250 x 250
·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):250 x 250
·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง +10 - 350 ℃
·การตั้งค่าอุณหภูมิ:ประเภทอินพุตดิจิตอล
·ความกว้างของการกระจายอุณหภูมิ:4 ℃ (* ความกว้างของการกระจายอุณหภูมิคือสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 25 ℃ (ไม่มีลมไม่มี โหลดไฟฟ้า โดยใช้ เซนเซอร์ ภายใน) ค่าอ้างอิง เมื่อตั้งค่าเป็น 200 ℃)
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:ระบบควบคุม PID ประเภทไมโครคอมพิวเตอร์, ระบบควบคุมเปิด / ปิด
· ระบบ แสดงอุณหภูมิ:จอแสดงผลดิจิตอล LCD (แสดงการตั้งค่า / การวัดอุณหภูมิพร้อมกันแสดงกราฟแท่ง เอาต์พุต เครื่องทำความร้อน )
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายใน:เทอร์โมคัปเปิล Class K
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตัวเอง (การตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิขีด จำกัด บนหรือล่าง, การตรวจจับความผิดปกติของ เครื่องทำความร้อน , การตรวจ จับ ความผิดปกติของ เซนเซอร์ ), อุปกรณ์ป้องกัน การทำความร้อน ผิดปกติ (เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต), ฟิวส์ กระแสเกิน
·ความจุ เครื่องทำความร้อน:1000W
· ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม:ฟังก์ชั่น จับเวลา:ช่วงการตั้งค่า / 1 นาที - 99 ชั่วโมง 59 นาที (หน่วย 1 นาที) ฟังก์ชั่น โปรแกรม:จำนวนก้าว / สูงสุด 8 ก้าวเวลาทำซ้ำ / สูงสุด 9999 ครั้งตั้งค่า ความละเอียด / อุณหภูมิ 0.1 ℃เวลา 1 นาที ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร:เอาต์พุต PC (USB), รองรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก, สัญญาณเตือนอุณหภูมิขีด จำกัด บนหรือล่าง, เอาต์พุตสัญญาณเตือน, ฟังก์ชั่นหน่วยความจำค่าการตั้งค่า, ฟังก์ชั่นล็อคปุ่ม, ฟังก์ชั่นปรับแต่งอัตโนมัติ
· วัสดุ กระดาน บน:อะลูมิเนียม ( การเคลือบผิว เซรามิก )
·ขนาด:320 × 360 × 101 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ความยาว สายพาวเวอร์:ประมาณ 2 ม
· รูปทรง ปลั๊ก:ใส่รูปภาพของ รูปทรง
· * มีอุปกรณ์สาธิต 1-4601-31, 32, 41, 42

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-4601-32

  • ความจุ เครื่องทำความร้อน(W)
    1000
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V
  • ขนาด
    320×360×101mm
  • การตั้งค่าอุณหภูมิ
    ประเภทอินพุตดิจิทัล
  • วิธีการแสดงอุณหภูมิ
    จอแสดงผลดิจิตอลแอลซีดี (การตั้งค่าพร้อมกัน / การแสดงอุณหภูมิการวัดอุณหภูมิ / การแสดงกราฟแท่ง เอาต์พุต เครื่องทำความร้อน)
  • ความกว้างการกระจายอุณหภูมิ
    4°C (เมื่ออุณหภูมิภายในอาคารอยู่ที่ 25°C และการตั้งค่าอุณหภูมิคือ 200°C)
  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
    Windows XP/SP3/วิสต้า/7/8/10 (32/64 บิต)
  • สายพาวเวอร์
    ประมาณ 2 ม
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    (NINOS) 350°C 250×250mm
  • หมายเลขชิ้นส่วน
    ND-2A
  • ขนาดแผ่นเพลท(mm)
    250×250
  • วิธีควบคุมอุณหภูมิ
    วิธี อุปกรณ์ควบคุม PID ชนิด ไมโครคอนโทรลเลอร์ วิธี อุปกรณ์ควบคุม เปิด/ปิด
  • ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ(°C)
    อุณหภูมิห้อง +10 ถึง 350°C
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
    ฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น จับเวลา: ช่วงการตั้งค่า: 1 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 นาที),ฟังก์ชั่น โปรแกรม: จำนวนขั้นตอน: สูงสุด 8 ขั้นตอน,จำนวนการทำซ้ำ: สูงสุด 9,999 ครั้ง,การตั้ง ความละเอียด: อุณหภูมิ 0.1°C และเวลา 1 นาที,ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร: เอาต์พุต PC (USB),รองรับการใช้งาน กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก,สัญญาณเตือน จำกัดอุณหภูมิบนและล่าง,เอาต์พุต สัญญาณ สัญญาณเตือน,ฟัง ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ คลองเลื่อย ค่า,ฟัง ฟังก์ชั่น ล็อค กุญแจ,ฟังก์ ฟังก์ชั่น ปรับอัตโนมัติ
  • วัสดุ แผ่นเพลท ด้านบน
    อะลูมิเนียม (การเคลือบผิว เซรามิก)
  • อุณหภูมิสูงสุด(°C)
    350
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายใน
    K เทอร์โมคัปเปิล
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    ฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตัวเอง (การตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิขีดจำกัดบน / ล่าง / การตรวจจับความผิดปกติ เครื่องทำความร้อน / การตรวจจับความผิดปกติ เซนเซอร์ ) / อุปกรณ์ป้องกัน การทำความร้อน ที่ผิดปกติ (เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต) / ฟิวส์ กระแสเกิน
รหัสรุ่น
1-4601-32 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 37,067.00

฿ 30,532.09

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1