(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-7074-21 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 189,719.00 ฿ 177,064.74 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PA8025-CC
·อุณหภูมิสูงสุด (℃):800
· สเปค:มีฝาปิดนิรภัย
·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):250 x 250
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (มม.):ขนาดภายนอก ของกล่องนิรภัย / 500 × 500 × 184
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย / แบบใช้ไฟฟ้า:200 V AC / 3000W
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):27
· เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล Class K
· วัสดุ กระดาน บน:โลหะผสม อินโคเนล
·ความยาว สายพาวเวอร์:1 เมตร (ปลาย R3.5 หางปลา)
·ความยาวสาย เซนเซอร์:1.5 เมตร (ปลาย R3.5 หางปลา)
· * ขนาด แผ่นเพลท ความจุ เครื่องทำความร้อน กระบวนการเตรียมผิว ประมวลผลรู สกรู กระบวนการทำเองอื่น ๆ มีให้เลือกหน้าสัมผัส เราสำหรับคำถามใด ๆ
รหัสรุ่น |
---|
3-7074-21 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 189,719.00 ฿ 177,064.74 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง