(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-7041-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 26,370.00 ฿ 21,096.00 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HB120-S
· สเปค:สะพาน 1 บล็อค
·ช่วงการปรับอุณหภูมิ:อุณหภูมิห้อง - 120 ℃
· ความแม่นยำ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:+/- 0.5 ℃
·ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ:+/- 0.5 ℃
·ความเร็วในการ การทำความร้อน (สูงสุด):5.5 ℃ / นาที
·จับเวลา:1 นาที - 99 ชั่วโมง 59 นาที
·จอแสดงผล:LED
· กลไก ความปลอดภัยป้องกันอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากเกินไป (140 ℃)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· การใช้พลังงาน:160W
·ขนาด:175 × 290 × 85 มม
·น้ำหนัก:3 กก
· อุปกรณ์เสริม:บล็อค อะลูมิเนียม (18900253)
รหัสรุ่น |
---|
3-7041-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 26,370.00 ฿ 21,096.00 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง