(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อแดปเตอร์/ตัวแปลง หมุนเหวี่ยงตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด 2 มล. -> 0.5 มล. (8 ชิ้น)

อแดปเตอร์/ตัวแปลง หมุนเหวี่ยงตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด 2 มล. -> 0.5 มล. (8 ชิ้น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-7014-14

รหัสรุ่น
3-7014-14 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,085.00

฿ 868.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SA05P2
· สเปค:อแดปเตอร์/ตัวแปลง 2 mL -> 0.5 mL (8 ชิ้น)
·ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที):อแดปเตอร์/ตัวแปลง 2 mL -> 0.5 mL (8 ชิ้น)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-7014-14

รหัสรุ่น
3-7014-14 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,085.00

฿ 868.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1