(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-7011-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 53,117.00 ฿ 42,493.60 |
STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:OS40-S
·ความสามารถในการประมวลผลสูงสุด (L):40
· ความหนืด กวนสูงสุด (mpas):50000
· ความเร็วในการหมุน:50 - 2200 รอบต่อนาที
· แรงบิด สูงสุด:60Ncm
·จอแสดงผล:LED
·ความเร็วในการแสดงผล ความแม่นยำ:± 3 รอบต่อนาที
·จอแสดงผลเกินพิกัด:ไฟ LED
· อุปกรณ์ควบคุม หมุน:ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์
· มอเตอร์:มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ใช้งานได้φ0.5 - 10 มม
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ PP (โพลีโพรพีลีน) ถาด อบ / อะลูมิเนียม
· แหล่งจ่ายไฟ:AC100 - 240 V 50/60 เฮิร์ตซ์
· การใช้พลังงาน:130W
·ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม. (ปลั๊ก 3P)
·ขนาด:83 × 220 × 186 มม
·น้ำหนัก:2.8 กก
·กันฝุ่น กันน้ำ (IP42)
รหัสรุ่น |
---|
3-7011-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 53,117.00 ฿ 42,493.60 |
STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง