(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6789-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 48,650.00 ฿ 38,920.00 |
DRAFTS | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DC700
·หน่วย พัดลมระบายความร้อน:มี 1 หน่วย
·ขนาด (มม.) *:700 × 500 × 550 (700)
· วัสดุ:กรอบ / อลูมิเนียม, แผ่นปิด / PVC อ่อน (เรซินไวนิลคลอไรด์), หน้าต่าง / พีวีซีแข็ง (เรซินไวนิลคลอไรด์)
·ปริมาณลมพัด:ประมาณ 1 ลบ.ม. / นาที
·ความเร็วลมพัดออก:ประมาณ 0.5 ม. / วินาที
·ผลการเก็บฝุ่น:99.97% หรือมากกว่า ( อนุภาค 0.3μm)
·ขนาด ชุดกรอง HEPA:200 × 200 × 50 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz 36 / 38W (ต่อ 1 ยูนิต พัดลมระบายความร้อน )
·ความยาว สายพาวเวอร์:1.8 ม. (ปลั๊ก 2P)
·ขนาดพับ:700 × 75 × 550 มม. (เฉพาะ เฟรม )
· * () คือความสูงรวมทั้งหน่วย
รหัสรุ่น |
---|
3-6789-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 48,650.00 ฿ 38,920.00 |
DRAFTS | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง