(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6769-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 226,029.00 ฿ 210,952.87 |
DESICCATORS | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SSVD-450
· ขนาดภายนอก (มม.):592 × 588 × 538
· มิติ ภายใน (มม.):450 × 470 × 450
· วัสดุ:ตัวเครื่อง/ สเตนเลส (SUS304), ประตู / กระจกเสริมความแข็งแรง, บรรจุภัณฑ์/ ยางซิลิโคน,
·ระดับ สุญญากาศ อนุญาต:0.1Torr (ประมาณ 13.3 pa)
·แชมเบอร์ เต้ารับ 100 V AC 2 ชิ้น (15 A)
·น้ำหนัก:ประมาณ 60 กก
· พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง เซนเซอร์ เกจวัด Pirani:1 ที่
· วาล์วสุญญากาศ:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ10.5มม
· อุปกรณ์เสริม:บอลวาล์ว x 2, เกจวัดความดัน x 1 กระดาน x 1
รหัสรุ่น |
---|
3-6769-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 226,029.00 ฿ 210,952.87 |
DESICCATORS | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง